Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306004)
    • Gitterbahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306003)
    • Gitterbahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306002)
    Spesifikasjon
    • Art.Nr306001
      ELDAS®-Nr127020406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.706 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306004 | ELDAS®-Nr: 127020436 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.8 kg

      Gitterbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306003 | ELDAS®-Nr: 127020426 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.791 kg

      Gitterbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306002 | ELDAS®-Nr: 127020416 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.772 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.306001
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)71.5
    • Bredde (mm)114
    • Dybde (mm)3004
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    • Nettovekt (kg)2.706
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon