Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
306091
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
24
Bredde (mm)
43
Dybde (mm)
45
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.067
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned