Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
306097
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
45
Bredde (mm)
31.5
Dybde (mm)
3000
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
2.117
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned