Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/37681ff4-03e8-4dd1-a01b-0d1097158ba2
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Klemmstück M6. Rostfreier Stahl.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
306099
ELDAS®-Nr
127090166
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
46.5 mm
Breite
23.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
0.028 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
306099
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
24.5
Bredde (mm)
23.5
Dybde (mm)
46.5
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/nutenstein-garnitur-m6-x-20-a4-306099
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.028
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned