Flachgitter 100
Flachgitter 100

    Flachgitter 100

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • Flachgitter 200 (Art.Nr: 307193)
    • Flachgitter 400 (Art.Nr: 307195)
    • Flachgitter 300 (Art.Nr: 307194)
    Spesifikasjon
    • Art.Nr307192
      ELDAS®-Nr127020606
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 200
      Art.Nr: 307193 | ELDAS®-Nr: 127020616 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.701 kg

      Flachgitter 400
      Art.Nr: 307195 | ELDAS®-Nr: 127020636 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.696 kg

      Flachgitter 300
      Art.Nr: 307194 | ELDAS®-Nr: 127020626 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.698 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.307192
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25
    • Bredde (mm)211
    • Dybde (mm)3004
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    • Nettovekt (kg)2.704
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon