Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
307217
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
77
Bredde (mm)
40
Dybde (mm)
1804
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
1.4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned