Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Spesifikasjon
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.307269
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-04-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)71.5
  • Bredde (mm)298.5
  • Dybde (mm)298.5
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)0.539
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon