Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
307375
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
100.5
Bredde (mm)
64
Dybde (mm)
100.5
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.061
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned