Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
307961
ELDAS®-Nr
127008986
Werkstoff
Kunststoff
Länge
55 mm
Breite
55 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
0.012 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
307961
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
15.5
Bredde (mm)
55
Dybde (mm)
55
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/schutzkappe-zu-profilschiene-50-x-50-307961
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Plastikk
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.012
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Last ned
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Last ned