Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
309516
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
31
Dybde (mm)
25
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.045
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Last ned
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Last ned
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Last ned