Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
309848
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
55
Bredde (mm)
38
Dybde (mm)
55
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.13
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Last ned
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Last ned