Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Spesifikasjon
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.316907
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-04-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)10
  • Bredde (mm)20
  • Dybde (mm)43.5
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)0.052
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon