Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Hjemmeside
Kategorier
Elektrisk
Distribusjon
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Ikke tilgjengelig i USA
lanz oensingen ag
Følg
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
350182
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-04-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
35
Bredde (mm)
19.5
Dybde (mm)
28
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Nettovekt (kg)
0.083
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektrisk - Distribusjon
Tilgjengelighet etter region
Europa
Østerrike
Sveits
Tyskland
Lignende produkter
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Last ned
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Last ned
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Last ned
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Last ned