U-Kanal 40 x 50
U-Kanal 40 x 50

    U-Kanal 40 x 50

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • U-Kanal 65 x 100 (Art.Nr: 353104)
    • U-Kanal 65 x 75 (Art.Nr: 353103)
    • U-Kanal 40 x 100 (Art.Nr: 353102)
    • U-Kanal 40 x 75 (Art.Nr: 353101)
    Spesifikasjon
    • Art.Nr353100
      ELDAS®-Nr127020306
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht1.4 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 65 x 100
      Art.Nr: 353104 | ELDAS®-Nr: 127020346 | Breite: 100 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.9 kg

      U-Kanal 65 x 75
      Art.Nr: 353103 | ELDAS®-Nr: 127020336 | Breite: 75 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.6 kg

      U-Kanal 40 x 100
      Art.Nr: 353102 | ELDAS®-Nr: 127020326 | Breite: 100 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.8 kg

      U-Kanal 40 x 75
      Art.Nr: 353101 | ELDAS®-Nr: 127020316 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.497 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.353100
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)1954
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Distribusjon