Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    Spesifikasjon
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.isopar-eI
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppePolyisocyanurate PIR
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-09
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialepolyisocyanuratskumprodukter (PIR)
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Sandwichpaneler
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 11
    • OmniClass-tittelMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls