LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling
LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling

    LINEA 3D BAMBOO Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lauder-linea-3d-bamboo-ceiling
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-kode30161604
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21 15
    • OmniClass-tittelWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II kodeC3030
    • CSI UniFormat II tittelCeiling Finishes