LINEA 3D EDGE Suspended ceiling
LINEA 3D EDGE Suspended ceiling
LINEA 3D EDGE Suspended ceiling
LINEA 3D EDGE Suspended ceiling
LINEA 3D EDGE Suspended ceiling

    LINEA 3D EDGE Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lauder-linea-3d-edge-ceiling
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-kode30161604
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21 15
    • OmniClass-tittelWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II kodeC3030
    • CSI UniFormat II tittelCeiling Finishes