LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 av 5 stjerner4.4(5 anmeldelser)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lauder-linea-4-2-1-ceiling
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-kode30161604
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21 15
    • OmniClass-tittelWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II kodeC3030
    • CSI UniFormat II tittelCeiling Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Frankrike
    Storbritannia
    Sveits
    Sverige
    Tyskland