LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.210953
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-08-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)30
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures