PLATINA Shower tray 800 x 800 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 800 x 800 mm

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.215011
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWERTRAYS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSveits
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays