PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.215014
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)1000
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)26.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal