PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm) mm, flat (65 mm)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.215033
  • ProduktfamiliePLATINA
  • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSveits
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures