PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.215037
    • ProduktfamiliePLATINA
    • ProduktgruppeSHOWER TRAYS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)45
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures