SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.222510
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)460
  • Bredde (mm)1700
  • Dybde (mm)750
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)21
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal