SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.222512
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)620
  • Bredde (mm)1700
  • Dybde (mm)750
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)38
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære