MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.225120
  • ProduktfamilieMODERNA PLUS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)395
  • Bredde (mm)1700
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)45
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære