SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.225521
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)630
  • Bredde (mm)1900
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)31
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal