LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.230955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)620
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)345
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501