VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow and feet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.231282
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)550
  • Bredde (mm)1300
  • Dybde (mm)1300
Relatert
  • Hovedmaterialefast overflate
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)129
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures