PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 40 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.7 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.232800
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)455
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)25.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal