PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.232801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)29
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal