LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.239952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)550
  • Bredde (mm)1650
  • Dybde (mm)750
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures