ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.241970
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)575
  • Bredde (mm)2030
  • Dybde (mm)1020
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)52
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal