LAUFEN PRO Bathtub, corner version left, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version left, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3 av 5 stjerner4.3(8 anmeldelser)
Bathtub, corner version left, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.244956
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBath
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures