BASE Vanity unit 635 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 635 mm

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810284
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.402312
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)530
  • Bredde (mm)635
  • Dybde (mm)390
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)22.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings