BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.402611
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)185
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)10.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings