BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space
LAUFEN

BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space

Tall cabinet, 2 doors, left hinged, 1 open shelf, 2 glass shelves, design matches combipacks
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.402701
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1650
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)335
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)32.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings