BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.402761
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeMirror cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)185
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)16.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings