Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
402822
Produktfamilie
BASE
Produktgruppe
Mirror cabinets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-03-12
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
700
Bredde (mm)
800
Dybde (mm)
180
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Monteringsanvisning
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF plater
Sekundært materiale
Glass
Designet i
Sveits
Produsert i
Italia
Nettovekt (kg)
22
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Møbler
UNSPSC-navn
Cabinets
UNSPSC-kode
30161801
Uniclass 2015 kode
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 kode
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-tittel
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Asia
Nord Amerika
Guernsey
Det britiske territoriet i Indiahavet
Jomfruøyene
Irland
Storbritannia
Lignende produkter
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned