BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with center cut out, with siphon
LAUFEN
Arkivert

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with center cut out, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with center cut out, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges
  • Slim front with a 4 mm rim
  • 1 push and pull full extension drawer
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.409033
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)380
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler