BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out right, with siphon
LAUFEN
Arkivert

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.409052
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)37.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler