BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Arkivert

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.409235
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeCabinet elements
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)1120
  • Dybde (mm)460
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings