MODERNA R Vanity Unit with two drawers
LAUFEN

MODERNA R Vanity Unit with two drawers

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matching washbasin 813545
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.425202
  • ProduktfamilieMODERNA/MODERNA R
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)565
  • Bredde (mm)790
  • Dybde (mm)395
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings