INO Tall cabinet with one door left
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door left

Tall cabinet with one door left Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.425451
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)305
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)1800
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)35
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del