FRAME 25 Mirror 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 600 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.447402
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)20
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)4.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringObjekt