FRAME 25 Additional horizontal light 1200 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1200 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.447521
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)25
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)25
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iSveits
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.76
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen