LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955

Vanity unit with door hinge left, shelves right for asym left washbasin 815955, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf right, side open
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.483001
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)605
  • Bredde (mm)470
  • Dybde (mm)275
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)16.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler