BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 293 mm, anodized aluminium surface
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.483105
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)293
  • Bredde (mm)30
  • Dybde (mm)90
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)1.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings