LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.483302
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)580
  • Bredde (mm)415
  • Dybde (mm)321
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)13
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler