VAL Washbasin 650 mm
VAL Washbasin 650 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 650 mm

    Countertop basin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.810284
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)650
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • HovedmaterialeSaphir keramik
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask